Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2904290 - VIP-3/PT/RJ45
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2904290
MANUID
Product number of the Manufacturer
2904290
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE avec raccordement Push-in et connecteur RJ45
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-3/PT/RJ45
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356813761
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
48 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
EN 50178
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAF016
Largeur
26.621547 mm
BAA020
hauteur
76.050132 mm
AAF040
poids net
0.085 kg
BAB577
profondeur
63.00 mm
AAT080
Pole number
8
AAB418
type de connection côté terrain
Spring pulley connection
AAM488
type of electrical connection, control side
RJ45
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356813761
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE avec raccordement Push-in et connecteur RJ45
AAO057
Product type
VIP-3/PT/RJ45
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US