Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2905195 - RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2905195
MANUID
Product number of the Manufacturer
2905195
DESCSHORT
Description short
Raccordement du système
DESCLONG
Description long
Adaptateur V8 pour 8 x embases de relais RIF-1, automate: Câblage système API des cartes de sortie, raccordement 1: Raccordement Push-in 4x, raccordement 2: IDC/FLK connecteur mâle 1x 14-pôles, raccordement 3: Raccord enfichable, nombre de canaux: 8, logique de commande: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356946650
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificats et homologations
cUL Recognized, UL Recognized, CSA
BAF016
Largeur
130.4 mm
BAA020
hauteur
31.9 mm
AAF040
poids net
0.092 kg
BAB577
profondeur
75 mm
AAT080
Pole number
14
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Plug-in connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
AAO663
GTIN
4046356946650
AAW338
Manufacturer product designation
Raccordement du système
AAU734
Manufacturer product description
Adaptateur V8 pour 8 x embases de relais RIF-1, automate: Câblage système API des cartes de sortie, raccordement 1: Raccordement Push-in 4x, raccordement 2: IDC/FLK connecteur mâle 1x 14-pôles, raccordement 3: Raccord enfichable, nombre de canaux: 8, logique de commande: plusschaltend
AAO057
Product type
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE