Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2905196 - UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C300/R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2905196
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2905196
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aktivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Modul mit 16 Kanälen für die Verwendung mit Honeywell® Experion C300-24 V-Digital-IOTA, rechtsseitige Ausführung, 3 A, 120 V
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C300/R
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626076997
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
28
BAF016
Breite
184 mm
BAA020
Höhe
142.300 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.007 A
AAF040
Nettogewicht
0.647 kg
BAB577
Tiefe
64.700 mm
AAT080
Polzahl
37
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4055626076997
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aktivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul mit 16 Kanälen für die Verwendung mit Honeywell® Experion C300-24 V-Digital-IOTA, rechtsseitige Ausführung, 3 A, 120 V
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C300/R
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
US