Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2905196 - UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C300/R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2905196
MANUID
Product number of the Manufacturer
2905196
DESCSHORT
Description short
Module actif
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE à 16 canaux, utilisation avec cartes d'entrées/sorties (IOTA) numériques 24 V Honeywell® Experion C300, modèle droit, 3 A, 120 V
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C300/R
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626076997
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
28
BAF016
Largeur
184 mm
BAA020
hauteur
142.300 mm
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.007 A
AAF040
poids net
0.647 kg
BAB577
profondeur
64.700 mm
AAT080
Pole number
37
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4055626076997
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE à 16 canaux, utilisation avec cartes d'entrées/sorties (IOTA) numériques 24 V Honeywell® Experion C300, modèle droit, 3 A, 120 V
AAO057
Product type
UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C300/R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
US