Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2906188 - UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C3/L C
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2906188
MANUID
Product number of the Manufacturer
2906188
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Attacco a vite con coltello sezionatore, collegamento 2: Connettore maschio D-SUB 1x 37-poli, numero di canali: 16, logica di comando: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C3/L C
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626080680
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
92
BAF016
larghezza
104 mm
BAA020
altezza
142.300 mm
BAH005
tensione dimensionata
24 V
AAF726
rated current
0.500 A
AAP798
norma d'applicazione
DIN EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
cUL Recognized, UL Recognized
AAF040
Mass
0.350 kg
BAB577
profondità
79 mm
AAT080
Pole number
37
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4055626080680
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo a 16 canali per schede di uscita analogiche Honeywell C300 con separazione, punti di prova, fusibili 500 mA inseriti e indicatore di stato dei fusibili.
AAO057
Product type
UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C3/L C
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85369010
COO
Country of origin
US