Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2906595 - VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2906595
MANUID
Product number of the Manufacturer
2906595
DESCSHORT
Description short
Modulo base
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connessione a vite, collegamento 2: D-SUB 25 1x 25-poli, collegamento 3: Connessione a vite 2x, numero di canali: 8
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626184609
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
40
AAF726
rated current
4 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
IECEx, ATEX, CSA, CSAus, ATEX, cUL Listed, UL Listed
BAF016
larghezza
123.14 mm
BAA020
altezza
106.828013 mm
AAF040
Mass
0.4423 kg
BAB577
profondità
72.20 mm
AAT080
Pole number
25
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4055626184609
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo base
AAU734
Manufacturer product description
Elemento base VIP I/O-Marshalling a 8 canali per impiego universale. Tutti i collegamenti come tecnologia di connessione a vite. A causa del connettore D-SUB 25, questo modulo non è compatibile con il sistema di comando di processo (SCP) del Foxboro serie I/A.
AAO057
Product type
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2906595
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85366990
COO
Country of origin
US