Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2906599 - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2906599
MANUID
Product number of the Manufacturer
2906599
DESCSHORT
Description short
Module d'entrée/sortie
DESCLONG
Description long
Module porte-fusible pour éléments de base VIP I/O, avec fusibles de 0,5 A remplaçables dans le circuit d'alimentation des appareillages de terrain et dans le circuit de signalisation. Des points de test intégrés et un couteau de sectionnement permettent la mesure sans interruption des signaux.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626295251
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
58
BAF016
Largeur
10.300 mm
BAA020
hauteur
64.200 mm
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.500 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
poids net
0.073 kg
BAB577
profondeur
72.900 mm
AAO663
GTIN
4055626295251
AAW338
Manufacturer product designation
Module d'entrée/sortie
AAU734
Manufacturer product description
Module porte-fusible pour éléments de base VIP I/O, avec fusibles de 0,5 A remplaçables dans le circuit d'alimentation des appareillages de terrain et dans le circuit de signalisation. Des points de test intégrés et un couteau de sectionnement permettent la mesure sans interruption des signaux.
AAO057
Product type
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US