Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2906639 - TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2906639
MANUID
Product number of the Manufacturer
2906639
DESCSHORT
Description short
Porte-modules
DESCLONG
Description long
Termination Carrier universel pour la connexion de 16 amplificateurs-séparateurs MINI Analog Pro à des cartes E/S numériques ou analogiques, via connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626119977
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
BAF016
Largeur
136 mm
BAA020
hauteur
170 mm
AAF040
poids net
1.180 kg
BAB577
profondeur
159.5 mm
AAT080
Pole number
37
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4055626119977
AAW338
Manufacturer product designation
Porte-modules
AAU734
Manufacturer product description
Termination Carrier universel pour la connexion de 16 amplificateurs-séparateurs MINI Analog Pro à des cartes E/S numériques ou analogiques, via connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1)
AAO057
Product type
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE