Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2906944 - UM-D37SUB/M/HC3/DI24V/MR/SI/MT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2906944
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2906944
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aktivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
16-kanaliges Relaismodul für Honeywell C300 Eingabe-Baugruppen. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37-polig oder FLK 50-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Schraubanschluss mit Messertrennung zur Verfügung. Modulbreite: 343 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-D37SUB/M/HC3/DI24V/MR/SI/MT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626141442
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
52
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.006 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAF016
Breite
343.4 mm
BAA020
Höhe
125.4 mm
AAF040
Nettogewicht
1.094 kg
BAB577
Tiefe
65.5 mm
AAT080
Polzahl
37
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4055626141442
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aktivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
16-kanaliges Relaismodul für Honeywell C300 Eingabe-Baugruppen. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37-polig oder FLK 50-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Schraubanschluss mit Messertrennung zur Verfügung. Modulbreite: 343 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-D37SUB/M/HC3/DI24V/MR/SI/MT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85371098
COO
Herstellerland
DE