Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2906944 - UM-D37SUB/M/HC3/DI24V/MR/SI/MT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2906944
MANUID
Product number of the Manufacturer
2906944
DESCSHORT
Description short
Module actif
DESCLONG
Description long
Module à relais à 16 canaux pour modules d'entrée Honeywell C300. Le module est piloté côté commande via D-SUB 37 pôles ou FLK 50 pôles. Côté périphérie, un raccordement vissé avec sectionnement par couteau est disponible. Largeur de module : 343 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-D37SUB/M/HC3/DI24V/MR/SI/MT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626141442
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.006 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
BAF016
Largeur
343.4 mm
BAA020
hauteur
125.4 mm
AAF040
poids net
1.094 kg
BAB577
profondeur
65.5 mm
AAT080
Pole number
37
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4055626141442
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAU734
Manufacturer product description
Module à relais à 16 canaux pour modules d'entrée Honeywell C300. Le module est piloté côté commande via D-SUB 37 pôles ou FLK 50 pôles. Côté périphérie, un raccordement vissé avec sectionnement par couteau est disponible. Largeur de module : 343 mm
AAO057
Product type
UM-D37SUB/M/HC3/DI24V/MR/SI/MT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85371098
COO
Country of origin
DE