Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2907025 - VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2907025
MANUID
Product number of the Manufacturer
2907025
DESCSHORT
Description short
Modulo base
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connessione a vite, collegamento 2: Morsetto a vite estraibile 2x 9-poli, numero di canali: 8
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626234380
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
40
AAF726
rated current
15 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
Functional Safety, IECEx, CSA, FM approved, CSAus, ATEX
BAF016
larghezza
118.06 mm
BAA020
altezza
106.728674 mm
AAF040
Mass
0.4451 kg
BAB577
profondità
72.200000 mm
AAT080
Pole number
9
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4055626234380
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo base
AAU734
Manufacturer product description
Elemento base VIP I/O-Marshalling a 8 canali per impiego universale. Tutti i collegamenti come tecnologia di connessione a vite. Compatibile con il connettore COMBICON della serie Honeywell C300- e RUSIO. Siglatura per i canali da 25 a 32.
AAO057
Product type
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US