Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2908496 - VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2908496
MANUID
Product number of the Manufacturer
2908496
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module de transfert VARIOFACE COMPACT LINE pour systèmes Siemens S7-1500 à repérage spécifique S7-1500, raccordement Push-in, pas du module : 97,7 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626357690
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
92
BAF016
Largeur
97.700 mm
BAA020
hauteur
75.800 mm
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
poids net
0.248 kg
BAB577
profondeur
63 mm
AAT080
Pole number
50
AAB418
type de connection côté terrain
Spring pulley connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4055626357690
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module de transfert VARIOFACE COMPACT LINE pour systèmes Siemens S7-1500 à repérage spécifique S7-1500, raccordement Push-in, pas du module : 97,7 mm
AAO057
Product type
VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US