Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2908886 - FLX-D25F/8CH/AO/TDC3K
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2908886
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2908886
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul zur Umsetzung von TDC3000 auf moderne Steuerungsplattformen, analoger Ausgang, 8 Kanäle
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLX-D25F/8CH/AO/TDC3K
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626477909
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
73
BAF016
Breite
152.400 mm
BAA020
Höhe
120.700 mm
AAF726
Bemessungsstrom
0.500 A
AAF040
Nettogewicht
0.300 kg
BAB577
Tiefe
38.300 mm
AAO663
GTIN
4055626477909
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Übergabemodul zur Umsetzung von TDC3000 auf moderne Steuerungsplattformen, analoger Ausgang, 8 Kanäle
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLX-D25F/8CH/AO/TDC3K
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85176200
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen