Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2908889 - FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2908889
MANUID
Product number of the Manufacturer
2908889
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transfert pour la conversion des TDC3000 en des plate-formes de commande modernes, entrée TOR, 32 canaux
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626733067
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
153
BAF016
Largeur
307.300 mm
BAA020
hauteur
120.700 mm
AAF726
rated current
0.500 A
AAF040
poids net
0.550 kg
BAB577
profondeur
38.300 mm
AAO663
GTIN
4055626733067
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module de transfert pour la conversion des TDC3000 en des plate-formes de commande modernes, entrée TOR, 32 canaux
AAO057
Product type
FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
US