Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2909893 - FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2909893
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2909893
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Übergabemodul für Siemens SIMATIC® S7-1500, mit SIMATIC®-spezifischer Beschriftung (1 - 40), Messertrennklemme und Prüfabgriff
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626407876
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
52
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAF016
Breite
213.45 mm
BAA020
Höhe
77 mm
AAF040
Nettogewicht
0.490 kg
BAB577
Tiefe
52.5 mm
AAT080
Polzahl
50
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4055626407876
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Übergabemodul für Siemens SIMATIC® S7-1500, mit SIMATIC®-spezifischer Beschriftung (1 - 40), Messertrennklemme und Prüfabgriff
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE