Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2959544 - UM 45-FLK40/FRONT/Q
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2959544
MANUID
Product number of the Manufacturer
2959544
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE SLIM LINE, connexion vissée, avec connecteur pour câble en nappe, montage perpendiculaire sur profilé NS 35/7,5, 40 pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45-FLK40/FRONT/Q
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178, IEC 60664
BAF016
Largeur
45 mm
BAA020
hauteur
160.8 mm
AAF040
poids net
0.215 kg
BAB577
profondeur
50.5 mm
AAT080
Pole number
40
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918086190
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE SLIM LINE, connexion vissée, avec connecteur pour câble en nappe, montage perpendiculaire sur profilé NS 35/7,5, 40 pôles
AAO057
Product type
UM 45-FLK40/FRONT/Q
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918086190
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE