Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2959544 - UM 45-FLK40/FRONT/Q
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2959544
MANUID
Product number of the Manufacturer
2959544
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
VARIOFACE SLIM-LINE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per montaggio trasversale su NS 35/7.5, n. poli 40
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45-FLK40/FRONT/Q
PREVIEW
Preview
BAH005
rated voltage
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Application standards
DIN EN 50178, IEC 60664
BAF016
width
45 mm
BAA020
height
160.8 mm
AAF040
net weight
0.215 kg
BAB577
depth
50.5 mm
AAT080
Pole number
40
BAA295
Degree of soiling
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918086190
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
VARIOFACE SLIM-LINE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per montaggio trasversale su NS 35/7.5, n. poli 40
AAO057
Product type
UM 45-FLK40/FRONT/Q
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918086190
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
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
85369010
COO
Country of origin
DE