Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2959560 - UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2959560
MANUID
Product number of the Manufacturer
2959560
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
VARIOFACE SLIM-LINE, con connessione a vite e connettore femmina D-Sub, per montaggio trasversale su NS 35/7.5, n. poli 9
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q
PREVIEW
article view
BAH005
rated voltage
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
INTNO
GTIN-Code
4017918086213
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
norma d'applicazione
EN IEC 60664-1
BAF016
larghezza
25 mm
BAA020
altezza
117 mm
BAB577
profondità
46.492303 mm
AAF040
Mass
0.07995 kg
AAT080
Pole number
9
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918086213
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
VARIOFACE SLIM-LINE, con connessione a vite e connettore femmina D-Sub, per montaggio trasversale su NS 35/7.5, n. poli 9
AAO057
Product type
UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2959560
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE