Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2959609 - UM 25-D25SUB/B/FRONT/Q
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2959609
MANUID
Product number of the Manufacturer
2959609
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
VARIOFACE SLIM-LINE, con connessione a vite e connettore femmina D-Sub, per montaggio trasversale su NS 35/7.5, n. poli 25
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 25-D25SUB/B/FRONT/Q
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918086251
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
AAP798
norma d'applicazione
DIN EN 50178, IEC 60664
BAF016
larghezza
25 mm
BAA020
altezza
217 mm
AAF040
Mass
0.15686 kg
BAB577
profondità
46.500000 mm
AAT080
Pole number
25
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918086251
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
VARIOFACE SLIM-LINE, con connessione a vite e connettore femmina D-Sub, per montaggio trasversale su NS 35/7.5, n. poli 25
AAO057
Product type
UM 25-D25SUB/B/FRONT/Q
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD