Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2959625 - UM 45-D37SUB/B/FRONT/Q
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2959625
MANUID
Product number of the Manufacturer
2959625
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE SLIM LINE, connexion vissée, avec connecteur femelle Sub-D, montage perpendiculaire sur profilé NS 35/7,5, 37 pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45-D37SUB/B/FRONT/Q
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
INTNO
GTIN-Code
4017918086275
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
42
AAP798
Norme d'application
EN IEC 60664-1
BAF016
Largeur
45 mm
BAA020
hauteur
156 mm
BAB577
profondeur
46.6 mm
AAF040
poids net
0.258 kg
AAT080
Pole number
37
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918086275
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE SLIM LINE, connexion vissée, avec connecteur femelle Sub-D, montage perpendiculaire sur profilé NS 35/7,5, 37 pôles
AAO057
Product type
UM 45-D37SUB/B/FRONT/Q
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2959625
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    ABB Low Voltage & Systems
    CT-D - Time Relays
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés