Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2959625 - UM 45-D37SUB/B/FRONT/Q
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2959625
MANUID
Product number of the Manufacturer
2959625
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
VARIOFACE SLIM-LINE, con connessione a vite e connettore femmina D-Sub, per montaggio trasversale su NS 35/7.5, n. poli 37
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45-D37SUB/B/FRONT/Q
PREVIEW
article view
BAH005
rated voltage
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
INTNO
GTIN-Code
4017918086275
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
42
AAP798
norma d'applicazione
EN IEC 60664-1
BAF016
larghezza
45 mm
BAA020
altezza
156 mm
BAB577
profondità
46.6 mm
AAF040
Mass
0.258 kg
AAT080
Pole number
37
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918086275
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
VARIOFACE SLIM-LINE, con connessione a vite e connettore femmina D-Sub, per montaggio trasversale su NS 35/7.5, n. poli 37
AAO057
Product type
UM 45-D37SUB/B/FRONT/Q
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2959625
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    ABB Low Voltage & Systems
    CT-D - Time Relays
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD