Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2962463 - UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2962463
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2962463
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aktivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Ausgabemodul, mit Stecksockeln für 8 Miniaturrelais, je 1 Wechsler, für 24 V DC, mit Messer-Trennklemmen im Ausgang (ohne Relais)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918087166
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61010-2-201, IEC 60664
BAF016
Breite
145.1 mm
BAA020
Höhe
111.8 mm
AAF040
Nettogewicht
0.375 kg
BAB577
Tiefe
52 mm
AAT080
Polzahl
14
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918087166
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aktivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Ausgabemodul, mit Stecksockeln für 8 Miniaturrelais, je 1 Wechsler, für 24 V DC, mit Messer-Trennklemmen im Ausgang (ohne Relais)
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE