Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2962463 - UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2962463
MANUID
Product number of the Manufacturer
2962463
DESCSHORT
Description short
Module actif
DESCLONG
Description long
Module de sortie VARIOFACE, avec embase enfichable pour 8 relais miniatures, 1 inverseur chacun, pour 24 V DC, avec blocs de jonction à couteau de sectionnement en sortie (sans relais)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918087166
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAH005
Tension nominale
24 V
AAP798
Norme d'application
EN 61010-2-201, IEC 60664
BAF016
Largeur
145.1 mm
BAA020
hauteur
111.8 mm
AAF040
poids net
0.375 kg
BAB577
profondeur
52 mm
AAT080
Pole number
14
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918087166
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAU734
Manufacturer product description
Module de sortie VARIOFACE, avec embase enfichable pour 8 relais miniatures, 1 inverseur chacun, pour 24 V DC, avec blocs de jonction à couteau de sectionnement en sortie (sans relais)
AAO057
Product type
UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE