Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2962748 - UM 45-D25SUB/B
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2962748
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2962748
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste 1x 25-polig, Anschluss 2: Schraubanschluss 26-polig, Anzahl der Kanäle: 16
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM 45-D25SUB/B
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Breite
90 mm
BAA020
Höhe
45 mm
AAF040
Nettogewicht
0.107 kg
BAB577
Tiefe
43.5 mm
AAT080
Polzahl
25
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918107376
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 25
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM 45-D25SUB/B
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918107376
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE