Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2962900 - UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2962900
MANUID
Product number of the Manufacturer
2962900
DESCSHORT
Description short
Module actif
DESCLONG
Description long
VARIOFACE COMPACT LINE, module de sorties avec 8 relais miniatures enfichés, 1 contact NO chacun, pour 24 V DC (relais compris)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918087500
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.006 A
AAP798
Norme d'application
EN 61010-2-201, IEC 60664
BAF016
Largeur
103 mm
BAA020
hauteur
45 mm
AAF040
poids net
0.107 kg
BAB577
profondeur
50.5 mm
AAT080
Pole number
3
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918087500
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAU734
Manufacturer product description
VARIOFACE COMPACT LINE, module de sorties avec 8 relais miniatures enfichés, 1 contact NO chacun, pour 24 V DC (relais compris)
AAO057
Product type
UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE