Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2968519 - UM-2KS50/32RM/MR/21/SPT/CS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2968519
MANUID
Product number of the Manufacturer
2968519
DESCSHORT
Description short
Module actif
DESCLONG
Description long
Module à relais à 32 canaux pour modules de sortie TOR Yokogawa ADV 551 et ADV 561. Connexion système redondante, raccordement à ressort côté terrain. Relais enfichables avec affichage d'état (LED) par canal.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-2KS50/32RM/MR/21/SPT/CS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356340625
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.009 A
AAP798
Norme d'application
EN 61010-2-201, EN 61010-2-201
BAF016
Largeur
505.5 mm
BAA020
hauteur
125.41 mm
AAF040
poids net
0.422 kg
BAB577
profondeur
60 mm
AAT080
Pole number
50
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356340625
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAU734
Manufacturer product description
Module à relais à 32 canaux pour modules de sortie TOR Yokogawa ADV 551 et ADV 561. Connexion système redondante, raccordement à ressort côté terrain. Relais enfichables avec affichage d'état (LED) par canal.
AAO057
Product type
UM-2KS50/32RM/MR/21/SPT/CS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés