Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2969055 - UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2969055
MANUID
Product number of the Manufacturer
2969055
DESCSHORT
Description short
Module actif
DESCLONG
Description long
Module à relais de sortie à 32 canaux (1 contact NO, 250 V AC/3 A) à raccordement vissé. Le module est commandé via le connecteur de système à 50 pôles et est adapté pour les cartes Yokogawa ADV 551 et ADV 561.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356163699
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.006 A
AAP798
Norme d'application
EN 61010-2-201, IEC 60664
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAF016
Largeur
202.5 mm
BAA020
hauteur
77 mm
AAF040
poids net
0.412 kg
BAB577
profondeur
61 mm
AAT080
Pole number
3
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356163699
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAU734
Manufacturer product description
Module à relais de sortie à 32 canaux (1 contact NO, 250 V AC/3 A) à raccordement vissé. Le module est commandé via le connecteur de système à 50 pôles et est adapté pour les cartes Yokogawa ADV 551 et ADV 561.
AAO057
Product type
UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE