Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2970921 - UMK- 8 OM-R/MF
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2970921
MANUID
Product number of the Manufacturer
2970921
DESCSHORT
Description short
Module actif
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UMK- 8 OM-R/MF
INTNO
GTIN-Code
4017918088071
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAF016
Largeur
180 mm
BAA020
hauteur
77 mm
BAH005
Tension nominale
24 V
AAP798
Norme d'application
EN 61010-2-201, EN 61010-2-201
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAF040
poids net
0.281 kg
BAB577
profondeur
80 mm
BAA295
degré de salissure
2
AAU734
Manufacturer product description
Kit de fusibles
AAO663
GTIN
4017918088071
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAO057
Product type
UMK- 8 OM-R/MF
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    PHOENIX CONTACT
    2969055 - UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS
    PHOENIX CONTACT
    5603849 - UMK-PA/SI/8ASSEMBLY
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !