Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
2970921 - UMK- 8 OM-R/MF
Bill of material
PHOENIX CONTACT 2970921
MANUID
Product number of the Manufacturer
2970921
DESCSHORT
Short Description
Active module
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UMK- 8 OM-R/MF
INTNO
International product number
4017918088071
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
37
BAF016
width
180 mm
BAA020
height
77 mm
BAH005
rated voltage
24 V
AAP798
Application standards
EN 61010-2-201, EN 61010-2-201
BAB392
certificate/approval
EAC
AAF040
net weight
0.281 kg
BAB577
depth
80 mm
BAA295
Degree of soiling
2
AAU734
Manufacturer product description
Fuse set
AAO663
GTIN
4017918088071
AAW338
Manufacturer product designation
Active module
AAO057
Product type
UMK- 8 OM-R/MF
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    PHOENIX CONTACT
    2969055 - UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS
    PHOENIX CONTACT
    5603849 - UMK-PA/SI/8ASSEMBLY
ダウンロード(CADデータ)
生成アクションは、このパーツに関連付いていません。