Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2974914 - UMK- 8 RELS/KSR-G24/21/PLC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2974914
MANUID
Product number of the Manufacturer
2974914
DESCSHORT
Description short
Module actif
DESCLONG
Description long
Module de sortie VARIOFACE, avec embases enfichables pour 8 relais miniatures, avec chacun 1 inverseur, pour 24 V DC (sans relais)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UMK- 8 RELS/KSR-G24/21/PLC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918089016
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAH005
Tension nominale
24 V
AAP798
Norme d'application
EN 61010-2-201, IEC 60664
BAF016
Largeur
134.85 mm
BAA020
hauteur
77 mm
AAF040
poids net
0.228 kg
BAB577
profondeur
54 mm
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918089016
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAU734
Manufacturer product description
Module de sortie VARIOFACE, avec embases enfichables pour 8 relais miniatures, avec chacun 1 inverseur, pour 24 V DC (sans relais)
AAO057
Product type
UMK- 8 RELS/KSR-G24/21/PLC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE