Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2975890 - UMK- EC56/56-XOL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2975890
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2975890
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: EDAC / ELCO-Stiftleiste 1x 56-polig (ELCO Stiftleiste Typ 8016 / EDAC Stiftleiste Typ 516, links)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UMK- EC56/56-XOL
PREVIEW
Produktbild
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
ELCO-Steckverbinder
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918089184
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
125 V
AAF726
Bemessungsstrom
1.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAF016
Breite
157.25 mm
BAA020
Höhe
77 mm
AAF040
Nettogewicht
0.27444 kg
BAB577
Tiefe
57.50 mm
AAT080
Polzahl
56
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918089184
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: EDAC / ELCO-Stiftleiste 1x 56-polig (ELCO Stiftleiste Typ 8016 / EDAC Stiftleiste Typ 516, links)
AAO057
Herstellerprodukttyp
UMK- EC56/56-XOL
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2975890
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE