Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2975890 - UMK- EC56/56-XOL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2975890
MANUID
Product number of the Manufacturer
2975890
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: Connecteur mâle EDAC / ELCO 1x 56-pôles (Connecteur mâle ELCO type 8016 / connecteur mâle EDAC type 516, gauche)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UMK- EC56/56-XOL
PREVIEW
Preview
AAM488
type of electrical connection, control side
ELCO-connector
INTNO
GTIN-Code
4017918089184
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
125 V
AAF726
rated current
1.500 A
AAP798
Norme d'application
EN 60664-1
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAF016
Largeur
157.25 mm
BAA020
hauteur
77 mm
AAF040
poids net
0.27444 kg
BAB577
profondeur
57.50 mm
AAT080
Pole number
56
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918089184
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: Connecteur mâle EDAC / ELCO 1x 56-pôles (Connecteur mâle ELCO type 8016 / connecteur mâle EDAC type 516, gauche)
AAO057
Product type
UMK- EC56/56-XOL
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2975890
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE