Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2975890 - UMK- EC56/56-XOL
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2975890
MANUID
Product number of the Manufacturer
2975890
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connessione a vite, collegamento 2: Connettore maschio EDAC / ELCO 1x 56-poli (Connettore maschio ELCO Tipo 8016 / connettore maschio EDAC Tipo 516, sinistra)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UMK- EC56/56-XOL
PREVIEW
article view
AAM488
type of electrical connection, control side
ELCO-connector
INTNO
GTIN-Code
4017918089184
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
125 V
AAF726
rated current
1.500 A
AAP798
norma d'applicazione
EN 60664-1
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
BAF016
larghezza
157.25 mm
BAA020
altezza
77 mm
AAF040
Mass
0.27444 kg
BAB577
profondità
57.50 mm
AAT080
Pole number
56
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918089184
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connessione a vite, collegamento 2: Connettore maschio EDAC / ELCO 1x 56-poli (Connettore maschio ELCO Tipo 8016 / connettore maschio EDAC Tipo 516, sinistra)
AAO057
Product type
UMK- EC56/56-XOL
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2975890
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE