Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2975900 - UMK- EC56/56-XOR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2975900
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2975900
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: EDAC / ELCO-Stiftleiste 1x 56-polig (ELCO Stiftleiste Typ 8016 / EDAC Stiftleiste Typ 516, rechts)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UMK- EC56/56-XOR
PREVIEW
Produktbild
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
ELCO-Steckverbinder
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918089191
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAH005
Bemessungsspannung
125 V
AAF726
Bemessungsstrom
1.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAF016
Breite
157.25 mm
BAA020
Höhe
77 mm
AAF040
Nettogewicht
0.27806 kg
BAB577
Tiefe
57.500000 mm
AAT080
Polzahl
56
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918089191
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: EDAC / ELCO-Stiftleiste 1x 56-polig (ELCO Stiftleiste Typ 8016 / EDAC Stiftleiste Typ 516, rechts)
AAO057
Herstellerprodukttyp
UMK- EC56/56-XOR
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2975900
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHOENIX CONTACT
    2975890 - UMK- EC56/56-XOL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen