Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2976297 - UMK- EC38/38-XOR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2976297
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2976297
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: ELCO-Steckverbinder 1x 38-polig (Stiftleiste Typ 8016, rechts)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UMK- EC38/38-XOR
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918089320
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAF016
Breite
101.25 mm
BAA020
Höhe
77 mm
AAF040
Nettogewicht
0.196 kg
BAB577
Tiefe
57.5 mm
AAT080
Polzahl
38
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
ELCO-Steckverbinder
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918089320
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: ELCO-Steckverbinder 1x 38-polig (Stiftleiste Typ 8016, rechts)
AAO057
Herstellerprodukttyp
UMK- EC38/38-XOR
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen