Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2976640 - UM-EC56/56/KDS3-PMT/XUR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2976640
MANUID
Product number of the Manufacturer
2976640
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Connexion vissée, avec couteau de sectionnement, raccordement 2: Connecteur mâle EDAC / ELCO 1x 56-pôles (Connecteur mâle ELCO type 8016 / connecteur mâle EDAC type 516, droit)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-EC56/56/KDS3-PMT/XUR
INTNO
GTIN-Code
4017918089412
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
45
BAF016
Largeur
180 mm
BAA020
hauteur
111 mm
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
2 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
poids net
0.517 kg
BAB577
profondeur
49 mm
AAT080
Pole number
56
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918089412
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module de transmission, raccordement 1: Connexion vissée, avec couteau de sectionnement, raccordement 2: Connecteur mâle EDAC / ELCO 1x 56-pôles (Connecteur mâle ELCO type 8016 / connecteur mâle EDAC type 516, droit)
AAO057
Product type
UM-EC56/56/KDS3-PMT/XUR
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !