Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2979472 - UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2979472
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2979472
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aktivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 32 Miniaturrelais, je 1 Schließer, gesteckt, für 24 V DC (inkl. Relais)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918130367
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.006 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61010-2-201, IEC 60664
BAF016
Breite
202.5 mm
BAA020
Höhe
77 mm
AAF040
Nettogewicht
0.404 kg
BAB577
Tiefe
52.5 mm
AAT080
Polzahl
50
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918130367
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aktivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 32 Miniaturrelais, je 1 Schließer, gesteckt, für 24 V DC (inkl. Relais)
AAO057
Herstellerprodukttyp
UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE