Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
5603253 - UM-DELTA V/D/SI/BFI
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 5603253
MANUID
Product number of the Manufacturer
5603253
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module porte-fusibles, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: IDC/FLK connecteur mâle 1x 16-pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-DELTA V/D/SI/BFI
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918923082
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
73
BAF016
Largeur
61 mm
BAA020
hauteur
126 mm
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.050 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, IEC 60664A, DIN VDE 0110, DIN VDE 0160 (in parts)
AAF040
poids net
0.001 kg
BAB577
profondeur
71 mm
AAT080
Pole number
16
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918923082
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module d'interface VARIOFACE avec fusible et affichage de défaut du fusible
AAO057
Product type
UM-DELTA V/D/SI/BFI
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    DM-ROBOT
    DT-B3 - delta-servo
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !