Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
5603258 - UM-DELTAV/A/SI/BFI/TP
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 5603258
MANUID
Product number of the Manufacturer
5603258
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module porte-fusibles, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: IDC/FLK connecteur mâle 1x 16-pôles, nombre de canaux: 8
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-DELTAV/A/SI/BFI/TP
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918955038
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
64
BAF016
Largeur
61 mm
BAA020
hauteur
126 mm
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.050 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
poids net
0.209 kg
BAB577
profondeur
71 mm
AAT080
Pole number
16
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918955038
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module porte-fusibles avec connecteurs femelles test sectionnables, affichage de défaillance des fusibles et dispositifs de raccordement pour blindage (pour cartes analogiques de la commande Delta V)
AAO057
Product type
UM-DELTAV/A/SI/BFI/TP
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
US
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
Aucune action possible avec ce composant !