Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0920216 - ST-T
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0920216
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0920216
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennstecker, zur Verwendung der Sicherungs-Grundklemme als Stecker-Trennklemme, Länge: 46 mm, Breite: 7,8 mm, Höhe: 42,7 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ST-T
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918010157
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAO663
GTIN
4017918010157
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Trennstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Trennstecker, zur Verwendung der Sicherungs-Grundklemme als Stecker-Trennklemme, Länge: 46 mm, Breite: 7,8 mm, Höhe: 42,7 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
ST-T
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE