Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1004995 - A/F 80 METER
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1004995
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1004995
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckprofil
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckprofil, Material: Polycarbonat PC, Farbe: transparent
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
A/F 80 METER
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918012335
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
25
AAO663
GTIN
4017918012335
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckprofil
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Flachbandabdeckung, zum Abdecken von Klemmenleisten, 2 mm dick, 8 cm breit, zusätzlich erforderlich sind 2 Endhalter E/UK und 2 verstellbare Abdeckungshalter VAH. Die max. Lieferlänge beträgt 100 cm
AAO057
Herstellerprodukttyp
A/F 80 METER
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39206100
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft