Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1200993 - USA 10 BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1200993
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1200993
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schienenadapter
DESCLONG
Langbeschreibung
Schienenadapter, für M3-Schrauben, Länge: 42,6 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 19 mm, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
USA 10 BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918255879
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAO663
GTIN
4017918255879
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schienenadapter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schienenadapter, für M3-Schrauben, Länge: 42,6 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 19 mm, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
USA 10 BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE