Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1881202 - UPCV3K-F
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1881202
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1881202
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Flansch
DESCLONG
Langbeschreibung
Flansch, Rastermaß: 7,62 mm, Länge: 74,5 mm, Breite: 7,62 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UPCV3K-F
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918340797
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAO663
GTIN
4017918340797
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Flansch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Flansch, wird links und rechts an UPCV3K 4-G-7,62 gereiht, zur sicheren Verschraubung mit den Steckern mit Schraubflansch
AAU731
Herstellerproduktfamilie
PCVK 4
AAO057
Herstellerprodukttyp
UPCV3K-F
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL