Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3049806 - HV M5/1-AP
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3049806
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3049806
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckprofil
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckprofil, für Einbolzenklemme M5, Länge: 52 mm, Breite: 13 mm, Höhe: 6,5 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HV M5/1-AP
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356184021
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
34
AAO663
GTIN
4046356184021
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckprofil
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckprofil, für Einbolzenklemme M5, Länge: 52 mm, Breite: 13 mm, Höhe: 6,5 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
HV M5/1-AP
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE