Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3069470 - FTP-2/A7
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3069470
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3069470
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Prüfstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Prüfstecker, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, VDE kodiert Typ A7, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FTP-2/A7
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356946742
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
AAO663
GTIN
4046356946742
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Prüfstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Prüfstecker, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, VDE kodiert Typ A7, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
FTP-2/A7
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft