Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3069471 - FTP-2/B7
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3069471
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3069471
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Teststecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Teststecker, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, VDE kodiert Typ B7, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FTP-2/B7
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356907811
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
AAO663
GTIN
4046356907811
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Teststecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Teststecker, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, VDE kodiert Typ B7, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
FTP-2/B7
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft