Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3069671 - FBP-2/D19
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3069671
MANUID
Product number of the Manufacturer
3069671
DESCSHORT
Description short
Connecteur final
DESCLONG
Description long
Connecteur final, Détrompage de type D19 selon la norme allemande VDE, pas: 8,2 mm, longueur: 81 mm, largeur: 187,5 mm, nombre de pôles: 19, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FBP-2/D19
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356888165
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
18
AAO663
GTIN
4046356888165
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur final
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur final, Détrompage de type D19 selon la norme allemande VDE, pas: 8,2 mm, longueur: 81 mm, largeur: 187,5 mm, nombre de pôles: 19, coloris: gris
AAO057
Product type
FBP-2/D19
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
PL