Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3246856 - PS 6-DI-SD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3246856
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3246856
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennstecker, mit reiner Trennfunktion, Länge: 39,3 mm, Breite: 6,2 mm, Höhe: 78,3 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PS 6-DI-SD
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356915182
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
24
AAO663
GTIN
4046356915182
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Trennstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Trennstecker, mit reiner Trennfunktion, Länge: 39,3 mm, Breite: 6,2 mm, Höhe: 78,3 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
PS 6-DI-SD
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL