Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3043831 - CZ/2
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3043831
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3043831
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zugentlastung
DESCLONG
Langbeschreibung
Zugentlastung, Länge: 28,9 mm, Breite: 19,8 mm, Höhe: 28,9 mm, Polzahl: 2, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CZ/2
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356055338
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
BAB888
Ausführung
Zugentlastung
AAO663
GTIN
4046356055338
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zugentlastung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zugentlastung, Länge: 28,9 mm, Breite: 19,8 mm, Höhe: 28,9 mm, Polzahl: 2, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
CZ/2
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen