PHOENIX CONTACT 2908361
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Safety fuse inserts
Automotive fuse
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/20/08/2908361.prj},{NB=2908361},{MANUID=2908361},{AAS574=15},{AAF040=0.002},{AAC824=15},{AAO663=4055626294797},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=2},{QUANTITYINT=2},{CTN=85361050},{AAO676=2908361},{DESCSHORT=Fuse},{DESCLONG=Fuse},{MANUTYPEDESC=FUSE 15A/32V FKS ATO},{PREVIEW=../../../_pool_/ff/a2/79725_3000_int_04.png},{INTNO=4055626294797},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{AAW338=Fuse},{AAU734=Fuse, nominal current: 15 A, length: 19 mm, width: 5 mm, height: 13 mm},{AAO057=FUSE 15A/32V FKS ATO},{COO=CN},{DEEPLINK=Deeplink},{AAQ326=http://www.phoenixcontact.net/product/2908361},{AAO677=PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG},{ORDERUNIT=C62},{CONTENTUNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
2908361 - FUSE 15A/32V FKS ATO
Bill of material
PHOENIX CONTACT 2908361
MANUID
Product number of the Manufacturer
2908361
DESCSHORT
Short Description
Fuse
DESCLONG
Long Description
Fuse
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FUSE 15A/32V FKS ATO
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4055626294797
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
15
A
AAF040
net weight
0.002
kg
AAC824
Nominal current
15
A
AAO663
GTIN
4055626294797
AAW338
Manufacturer product designation
Fuse
AAU734
Manufacturer product description
Fuse, nominal current: 15 A, length: 19 mm, width: 5 mm, height: 13 mm
AAO057
Product type
FUSE 15A/32V FKS ATO
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
2
QUANTITYINT
Quantity Scale
2
CTN
Customs tariff number
85361050
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청